パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G32-Q1 の特徴
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
- 車載アプリケーション認定済み
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- 低い消費電力、最大 ICC:10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G32-Q1 に関する概要
SN74AHC1G32-Q1 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。デバイスは、ブール関数Y = A + B つまり、Y = A × B を正論理で実行します。