パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCS10 の特徴
- 広い動作電圧範囲: 2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 5V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA
SN74HCS10 に関する概要
このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 NAND ゲートと、シュミット・トリガ入力が内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B ● C を正論理で実行します。