ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

SN74HCT32A

アクティブ

クワッド 2 入力、正論理 OR ゲート

製品詳細

Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CD74HCT32 アクティブ TTL 互換入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、OR ゲート Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​