SN74S51
- Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
The '51 and 'S51 contain two independent 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean function Y = AB + CD\.
The 'LS51 contains one 2-wide 3-input and one 2-wide 2-input AND-OR-INVERT gates. They perform the Boolean functions 1Y = (1A · 1B · 1C) + (1D · 1E · 1F)\ and 2Y = (2A · 2B) + (2C · 2D)\.
The SN5451, SN54LS51, and SN54S51 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7451, SN74LS51 and SN74S51 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AND-OR-Invert Gates データシート | 1988年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点