16-pin (PW) package image

TL594CPW 生産中止品

UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、40V、0.2A、300kHz PWM (パルス幅変調) コントローラ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL594CPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL594 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

TL594 の特徴

  • Complete PWM Power-Control Circuitry
  • Uncommitted Outputs for 200-mA Sink or Source Current
  • Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
  • Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
  • Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
  • Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply Trimmed to 1%
  • Circuit Architecture Allows Easy Synchronization
  • Undervoltage Lockout (UVLO) for Low-VCC Conditions

TL594 に関する概要

The TL594 device incorporates all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation (PWM) control circuit on a single chip. Designed primarily for power-supply control, this device offers the systems engineer the flexibility to tailor the power-supply control circuitry to a specific application.

The TL594 device contains two error amplifiers, an on-chip adjustable oscillator, a dead-time control (DTC) comparator, a pulse-steering control flip-flop, a 5-V regulator with a precision of 1%, an undervoltage lockout control circuit, and output control circuitry.

The uncommitted output transistors provide either common-emitter or emitter-follower output capability. Each device provides for push-pull or single-ended output operation, with selection by means of the output-control function. The architecture of these devices prohibits the possibility of either output being pulsed twice during push-pull operation. The undervoltage lockout control circuit locks the outputs off until the internal circuitry is operational.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL594CPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら