ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLC2274M-MIL

アクティブ

クワッド、レール ツー レール、低ノイズ、Advanced LinCMOS™ オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM124AQML アクティブ ミリタリー グレード、-55℃ ~ 125℃ で動作、クワッド、32V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ Wider supply range (3 V to 32 V), lower offset voltage (2 mV), lower power (0.175 mA), higher output current (60 mA)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.4 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 2.18 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 75 Iout (typ) (A) 0.0022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.06
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.4 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 2.18 Slew rate (typ) (V/µs) 3.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Features High Cload Drive Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 75 Iout (typ) (A) 0.0022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.06
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 出力スイングに両方の電源レールを含む
  • 低ノイズ: f = 1kHz時に9nV/√Hz (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 1pA (標準値)
  • 単一電源と分割電源での動作を完全に規定
  • 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高いゲイン帯域幅: 2.2MHz (標準値)
  • 高いスルー・レート: 3.6V/µs (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧: TA = 25℃時に2.5mV (最大値)
  • マクロモデル内蔵
  • TLC272およびTLC274の性能強化版
  • Q-Temp車載用で利用可能
  • 出力スイングに両方の電源レールを含む
  • 低ノイズ: f = 1kHz時に9nV/√Hz (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 1pA (標準値)
  • 単一電源と分割電源での動作を完全に規定
  • 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高いゲイン帯域幅: 2.2MHz (標準値)
  • 高いスルー・レート: 3.6V/µs (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧: TA = 25℃時に2.5mV (最大値)
  • マクロモデル内蔵
  • TLC272およびTLC274の性能強化版
  • Q-Temp車載用で利用可能

TLC2274M-MILデバイスは、テキサス・インスツルメンツ製のクワッド・オペアンプです。このデバイスはレール・ツー・レールの出力性能があり、単一および分割電源アプリケーションでダイナミック・レンジが増大します。TLC2274M-MILデバイスは2MHzの帯域幅と3V/µsのスルー・レートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。このデバイスは既存のCMOSオペアンプと同等のAC性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点でCMOSオペアンプより優れています。TLC2274M-MILデバイスのノイズ電圧は9nV/√Hzで、競合ソリューションの半分です。

TLC2274M-MILデバイスは入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。Micropowerの消費電力レベルであるため、ハンドヘルドの監視機器やリモート・センシング・アプリケーションで適切に動作します。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このデバイスはA/Dコンバータ(ADC)と接続するための優れた選択肢です。高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧950µVのTLC2272AM-MILデバイスが利用可能です。このデバイスは5Vおよび±5Vで完全に動作が規定されています。

TLC2274M-MILデバイスは、標準設計におけるTLC272のアップグレードとしても優れており、出力ダイナミック・レンジの増大、ノイズ電圧の低下、入力オフセット電圧の低下を実現できます。これらの拡張機能セットから、広範なアプリケーションで使用可能です。高い出力駆動能力と、広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーション向けには、TLV2432およびTLV2442デバイスを参照してください。

設計で必要なアンプが1つだけの場合は、TLV2211、TLV2221、TLV2231ファミリを参照してください。これらのデバイスは単一のレール・ツー・レール・オペアンプで、SOT-23パッケージで供給されます。サイズが小さく、消費電力が低いため、高密度のバッテリ駆動機器に最適です。

TLC2274M-MILデバイスは、テキサス・インスツルメンツ製のクワッド・オペアンプです。このデバイスはレール・ツー・レールの出力性能があり、単一および分割電源アプリケーションでダイナミック・レンジが増大します。TLC2274M-MILデバイスは2MHzの帯域幅と3V/µsのスルー・レートを実現しており、高速アプリケーションに適しています。このデバイスは既存のCMOSオペアンプと同等のAC性能を備えながら、ノイズ、入力オフセット電圧、消費電力の点でCMOSオペアンプより優れています。TLC2274M-MILデバイスのノイズ電圧は9nV/√Hzで、競合ソリューションの半分です。

TLC2274M-MILデバイスは入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなど高インピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。Micropowerの消費電力レベルであるため、ハンドヘルドの監視機器やリモート・センシング・アプリケーションで適切に動作します。さらに、単一または分割電源でレール・ツー・レール出力が可能なため、このデバイスはA/Dコンバータ(ADC)と接続するための優れた選択肢です。高精度のアプリケーション向けには、最大入力オフセット電圧950µVのTLC2272AM-MILデバイスが利用可能です。このデバイスは5Vおよび±5Vで完全に動作が規定されています。

TLC2274M-MILデバイスは、標準設計におけるTLC272のアップグレードとしても優れており、出力ダイナミック・レンジの増大、ノイズ電圧の低下、入力オフセット電圧の低下を実現できます。これらの拡張機能セットから、広範なアプリケーションで使用可能です。高い出力駆動能力と、広い入力電圧範囲を必要とするアプリケーション向けには、TLV2432およびTLV2442デバイスを参照してください。

設計で必要なアンプが1つだけの場合は、TLV2211、TLV2221、TLV2231ファミリを参照してください。これらのデバイスは単一のレール・ツー・レール・オペアンプで、SOT-23パッケージで供給されます。サイズが小さく、消費電力が低いため、高密度のバッテリ駆動機器に最適です。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC2274M-MIL 高度なLinCMOSレール・ツー・レール・オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​