パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV61220 の特徴
- 標準動作条件で最大95%の効率
- 静止時自己消費電流:5.5µA
- 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 最小スイッチング電流:200mA
- 保護機能:
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 低入力電圧ロックアウト
- 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
TLV61220 に関する概要
TLV61220ファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コンバータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。本製品は6ピンのSOT-23パッケージ(DBV)で供給されます。