パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (RUG) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV6742 の特徴
- 低い広帯域ノイズ:3.5nV/√Hz
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い入力バイアス電流:±3pA
- 低いオフセット電圧:0.15mV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.2µV/°C
- レール・ツー・レール出力
- ユニティ・ゲイン安定
- 低い IQ:
- TLV6741:890µA/Ch
- TLV6742/4:990µA/Ch
- 広い電源電圧範囲:
- TLV6741:2.25V~5.5V
- TLV6742/4:1.7V~5.5V
- 堅牢な EMIRR 性能:2.4GHz 時に 71dB
TLV6742 に関する概要
TLV674x ファミリには、 3.5nV/√Hz の低いノイズ指数と 10MHz の広い帯域幅を備えた、シングル (TLV6741)、デュアル (TLV6742)、クワッド・チャネルの汎用 CMOS オペアンプ があります。低いノイズと広い帯域幅を特長とする TLV674x ファミリのデバイスは、コストと性能のバランスが求められる各種の高精度アプリケーションにおいて魅力的な製品です。また、TLV674x ファミリの入力バイアス電流は、ソース・インピーダンスが高いアプリケーションにも対応します。
TLV674x ファミリは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定性、RFI/EMI 除去フィルタ内蔵、オーバードライブ条件で位相反転が発生しない、高い静電放電 (ESD) 保護 (2kV HBM) という特長があるため回路設計が容易です。さらに、オープン・ループ出力インピーダンスが抵抗性であるため、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。
このオペアンプ・ファミリは、TLV6741 では最低 2.25V (±1.125 V)、TLV6742 と TLV6744 では最低 1.7V (±0.85 V) の低電圧動作に最適化されています。すべてのデバイスは最高 5.5V (±2.75 V) で動作し、-40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
シングル・チャネルの TLV6741 は、小型の SC70-5 パッケージで供給されます。デュアル・チャネルの TLV6742 は、小型の 1.5mm × 2.0mm X2QFN パッケージを含む複数のパッケージ・オプションで供給されます。