16-pin (PW) package image

TMAG5170DA1EPWRQ1 アクティブ

車載、SPI インターフェイス搭載、高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TMAG5170D-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TMAG5170D-Q1 の特徴

  • 3D ホール効果センサの性能:
    • 感度ミスマッチの温度ドリフト X-Y 軸:±2.3% (最大値)
    • X-Y 角度の熱ドリフト:±1.2° (最大値)
    • 1 軸で 20kSPS の変換レート
  • 垂直方向に位置合わせされたセンシング素子を搭載した、完全絶縁型のデュアル ダイ
  • 機能安全準拠:
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃
  • 構成可能 10MHz のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)、巡回冗長性検査 (CRC) 機能付き
  • 温度センサと複数の磁石タイプに対応する補償機能を内蔵
  • X、Y、Z の磁気範囲を個別に選択可能:
    • TMAG5170DA1-Q1:±25、±50、±100mT
    • TMAG5170DA2-Q1:±75、±150、±300mT
  • スレッショルド検出のために 1.5µA しか消費しない自律的なウェークアップおよびスリープ モード
  • 最大 32 倍のセンサ データ統合を実現する内蔵デジタル フィルタ
  • ALERT、CS、または SPI 通信を使用した変換トリガ
  • 電源電圧範囲:2.3V~5.5V

TMAG5170D-Q1 に関する概要

TMAG5170D-Q1 は、高精度シグナル チェーンを備えた完全冗長、電気的に絶縁されたデュアル ダイ 3D ホール効果センサです。2 つのダイは垂直に整列されているため、優れたマッチング出力結果が得られ、温度ドリフト補償付きの温度センシングも含めて、各ダイを独立して構成できます。1D リニア、2D 角度、3D ジョイスティック、磁気スレッショルド交差アプリケーションなど、複数の測定タイプがサポートされています。

TMAG5170D-Q1 には、内部と外部の両方のフォルト条件の監視など、高信頼性の車載および産業用アプリケーションに必要なオンチップ診断機能が搭載されています。このデバイスは、ウェークアップ モードやスリープ モードなど複数の電力オプションをサポートしているため、設計者はシステム レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、磁気ゲインとオフセット補正により、軸上と軸外の両方の角度測定について全 360° の角度位置情報を提供し、システムの機械的誤差発生源の影響を低減します。内蔵の ALERT 機能を使用して、センサ変換、磁気スレッショルド交差、機能安全違反のいずれかを発生させた割り込みを生成できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら