TMP100-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication
Site
- One Assembly/Test Site, One Fabrication
- Enhanced Diminishing Manufacturing
Sources (DMS) Support - Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- Low Quiescent Current: 45 µA, 0.1-µA
Standby - Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Small SOT23-6 Package
The TMP100 and TMP101 are 2-wire, serial output temperature sensors available in SOT23-6 packages. Requiring no external components, the TMP100 and TMP101 are capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C.
The TMP100 and TMP101 feature SMBus and I2C™ interface compatibility, with the TMP100 allowing up to eight devices on one bus.
The TMP100 and TMP101 are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100M and TMP101M are specified for operation over a temperature range of 55°C to +125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digital Temperature Sensor With I2C Interface データシート (Rev. B) | 2013年 10月 9日 | |||
* | VID | TMP100-EP VID V6205618 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TMP100MDBVREP Reliability Report | 2016年 6月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点