5-pin (DPW) package image

TMP110DIDPWR アクティブ

アラート機能搭載、小型 X2SON パッケージ封止、精度 ±1.0℃ の I²C 温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DPW) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMP110 の特徴

  • 超小型、リードレス X2SON-5 パッケージ
    • パッケージ サイズ:0.8 × 0.8 × 0.4mm
  • 広い動作範囲
    • ‌V+ 動作範囲:1.14V~5.5V
    • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 動作温度全域で精度を確保
    • -40℃~125℃で ±1.0℃ (最大値)
  • 12 ビット分解能:0.0625℃ (LSB)
  • 柔軟なデジタル インターフェイス
    • I2C バスおよび SMBus 互換
    • I3C 混在バス上での共存に対応
  • ピン配置とソフトウェアの互換性があるアップグレード
    • ±0.5°C → TMP112 (X2SON パッケージ)
  • 低い電源電流
    • アクティブ電流:‌55µA (標準値)
    • シャットダウン電流:‌0.15µA (標準値)
    • 平均電流 (1Hz 時):‌3.2µA (標準値)
  • 業界標準とソフトウェア互換
  • 2 種類のピン配置を選択可能
    • ALERT ピン:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
    • アドレス ピン:TMP110D
  • GUI ベースの C コード ジェネレータ

TMP110 に関する概要

TMP110 は、超小型 (0.64mm2) 5 ピン パッケージの I2C 互換デジタル温度センサです。その小型低背パッケージは、DSBGA パッケージでは適さないような容積に制約のあるシステムに最適化されています。同等サイズの DSBGA パッケージとは異なり、TMP110 は、アドレス ピンと ALERT ピンのどちらとしても使用できる第 5 のピンを持っているため、センサの数を拡張することにも、重要な熱イベントを監視することにも柔軟に対応できます。

TMP110 は、温度分解能 0.0625℃の内蔵 12 ビット A/D コンバータ (ADC) により、動作温度の全域で ±1.0℃の精度を達成しています。

TMP110 は最小 1.14V の電源電圧で動作するように設計されています。平均電流、シャットダウン電流はそれぞれ 3.2µA (1Hz 時)、0.15µA と小さいため、オンデマンドの温度変換が可能であり、バッテリ寿命を最大化できます。また、各種産業用アプリケーション向けに、電源電圧を最大 5.5V まで上げることもできます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら