TMP125
- DIGITAL OUTPUT: SPI-Compatible Interface
- RESOLUTION: 10-Bit, 0.25°C
- ACCURACY:
- ±2.0°C (max) from –25°C to +85°C
- ±2.5°C (max) from –40°C to +125°C
- LOW QUIESCENT CURRENT: 50µA (max)
- WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 5.5V
- TINY SOT23-6 PACKAGE
- OPERATION FROM –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- BASE STATION EQUIPMENT
- COMPUTER PERIPHERAL THERMAL PROTECTION
- NOTEBOOK COMPUTERS
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- TELECOM EQUIPMENT
- OFFICE MACHINES
SPI is a registered trademark of Motorola. All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP125 is an SPI-compatible temperature sensor available in the tiny SOT23-6 package. Requiring no external components, the TMP125 is capable of measuring temperatures within 2°C of accuracy over a temperature range of 25°C to +85°C and 2.5°C of accuracy over 40°C to +125°C. Low supply current, and a supply range from 2.7V to 5.5V, make the TMP125 an excellent candidate for low-power applications.
The TMP125 is ideal for extended thermal measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI(TM) Interface データシート (Rev. A) | 2005年 6月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点