TMP422-EP

アクティブ

N ファクタ補正機能と直列 R (抵抗) 補償機能搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 4 Rating HiRel Enhanced Product
Local sensor accuracy (max) 2.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 2 Addresses 4 Rating HiRel Enhanced Product
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • SOT23-8 Package
  • ±17deg;C Remote Diode Sensor (Max)
  • ±2.5°C Local Temperature Sensor (Max)
  • Series Resistance Cancellation
  • n-Factor Correction
  • Two-Wire/SMBus Serial Interface
  • Multiple Interface Addresses
  • Diode Fault Detection
  • RoHS Compliant and NO Sb/Br
  • SOT23-8 Package
  • ±17deg;C Remote Diode Sensor (Max)
  • ±2.5°C Local Temperature Sensor (Max)
  • Series Resistance Cancellation
  • n-Factor Correction
  • Two-Wire/SMBus Serial Interface
  • Multiple Interface Addresses
  • Diode Fault Detection
  • RoHS Compliant and NO Sb/Br

The TMP422 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.

The TMP422 includes series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection.

The TMP422 is available in a SOT23-8 package.

The TMP422 is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.

The TMP422 includes series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection.

The TMP422 is available in a SOT23-8 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ±1°C Remote and Local Temperature Sensor in SOT23-8 . データシート 2011年 9月 22日
* VID TMP422-EP VID V6211618 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート TMP422AMDCNTEP Reliability Report 2016年 1月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ