8-pin (D) package image

TMP75AIDR アクティブ

業界標準の LM75 フォーム・ファクタ、I2C/SMBus 対応、精度 1℃ のデジタル温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP75AID 不明
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TMP75 の特徴

  • TMP175:27個のアドレス
  • TMP75:8 つのアドレス、NIST トレース可能
  • デジタル出力:SMBus™、2 線式、I2C インターフェイスと互換
  • 分解能:9~12 ビット、ユーザー選択可能
  • 精度:
    • ±1℃ (標準値、-40℃~+125℃)
    • ±2℃ (最大値、-40℃~+125℃)
  • 低い静止電流:50µA、0.1µA スタンバイ
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 小型の 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ

TMP75 に関する概要

TMP75 および TMP175 デバイスは、負の温度係数 (NTC) と正の温度係数 (PTC) のサーミスタの代替品に理想的なデジタル温度センサです。このデバイスは、較正または外部コンポーネントの信号調整を必要とすることなく、±1℃の標準的精度が得られます。デバイス温度センサは直線性が高く、複雑な計算やルックアップ・テーブルなしに温度を導き出すことができます。オンチップの 12 ビット A/D コンバータ (ADC) は、最小で 0.0625℃の分解能があります。これらのデバイスは、業界標準の LM75 SOIC-8 および MSOP-8 フットプリントで供給されます。

TMP175 および TMP75 デバイスは、SMBus、2 線式、I2C インターフェイスとの互換性を備えています。TMP175 デバイスは、 1 つのバスで最大 27 個のデバイスを使用できます。 TMP75 は、 1 つのバスで最大 8 個を使用可能です。 TMP175 と TMP75 にはいずれも SMBus アラート機能があります。

TMP175 および TMP75 デバイスは、通信、コンピュータ、コンシューマ、環境、工業、計測など、さまざまなアプリケーションの広範囲の温度測定に理想的です。

TMP175 および TMP75 デバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TMP75 の量産品は、NIST トレース可能なセンサに対して 100% テストされ、ISO/IEC 17025 で認定された較正により NIST トレース可能な機器を使って検証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP75AID 不明
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら