8-pin (DGN) package image

TPS2052CDGNR アクティブ

アクティブ・ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、2 チャネル、0.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2052CDGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS2052C の特徴

  • デュアル電源スイッチ・ファミリー
  • 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
  • 高精度の電流制限:公差±20%
  • 高速な過電流応答:2μs(typ)
  • 70mW(typ)のハイサイドNチャネルMOSFET
  • 動作範囲:4.5V~5.5V
  • デグリッチ付きの障害通知(FLTx
  • 出力放電機能付き(TPS20xxC)および出力放電機能無し(TPS20xxC-2)
  • 逆電流ブロック
  • ソフト・スタート内蔵
  • 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン互換
  • 周囲温度範囲:–40°C~85°C

TPS2052C に関する概要

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・パワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定電流制限スレッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。

TPS20xxC/TPS20xxC-2デュアル・ファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電流を安全なレベルに制限します。これに より、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過電流応答時間が高速であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されま す。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2052CDGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら