8-pin (DGN) package image

TPS2068CDGNR アクティブ

アクティブ・ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、69mΩ USB パワースイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2068CDGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS2068C の特徴

  • Single Power Switch Family
  • Pin-for-Pin With Existing TI Switch Portfolio
  • Rated Currents of 0.5 A, 1 A, 1.5 A, 2 A
  • ±20% Accurate, Fixed, Constant Current Limit
  • Fast Overcurrent Response: 2 µs
  • Deglitched Fault Reporting
  • Selected Parts With (TPS20xxC) and Without
    (TPS20xxC-2) Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
  • UL Listed and CB-File No. E169910

TPS2068C に関する概要

The TPS20xxC and TPS20xxC-2 power-distribution switch family is intended for applications, such as USB, where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. This family offers multiple devices with fixed current-limit thresholds for applications from 0.5 A to 2 A.

The TPS20xxC and TPS20xxC-2 family limits the output current to a safe level by operating in a constant-current mode when the output load exceeds the current limit threshold. This provides a predictable fault current under all conditions. The fast overload response time eases the burden on the main 5-V supply to provide regulated power when the output is shorted. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turnon and turnoff.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2068CDGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら