パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2069C の特徴
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリー
- 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン単位で対応
- 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
- 精度±20%の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2µs
- デグリッチ付き障害通知
- ディスエーブル時の出力放電
- 逆電流ブロック
- ソフト・スタート内蔵
- 周囲温度範囲:–40°C~85°C
TPS2069C に関する概要
TPS20xxCパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性の あるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定の定電流制限ス レッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。
TPS20xxCファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電 流を安全なレベルに制限します。これにより、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過負荷応答時間が高速 であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されます。電源スイッチの立ち 上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。