14-pin (PWP) package image

TPS2150IPWP アクティブ

アクティブ・ハイ + 調整可能な出力 LDO、2 チャネル、0.6A 負荷、3.3V、40mΩ USB パワー・スイッチ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS25221DBVR アクティブ 0.275 ~ 2.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2150IPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS2150 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 110
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

TPS2150 の特徴

  • Complete Power Management Solution for USB High-Power Peripherals
  • 250 mA Low-Dropout Regulator (LDO) With Enable and 325 mA (Typ) Current Limit
  • LDO Supports 2.7 V to 5.5 V VIN and 0.9 V to 3.3 V Adjustable VOUT
  • 40 m (Typ) High-Side MOSFET With Dual Current Limit
  • Undervoltage Lockout and Power Good for LDO and Switch
  • CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
  • 85 µA (Typ) Supply Current
  • 5 µA (Typ) Standby Supply Current
  • Available in 14-Pin HTSSOP (PowerPAD™)
  • –40°C to 85°C Ambient Temperature Range
  • Alternative to TPS2148/58 3.3-V LDO With 3.3-V Switch and 5-V Switch
  • APPLICATIONS
    • High-Power USB™ Peripherals
      • ADSL Modems
      • Digital Still and PC Cameras
      • Zip Drives
      • Speakers
    • DSP Sequencing

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
USB is a trademark of Universal Serial Bus Association.

TPS2150 に関する概要

The TPS2140/41/50/51 is a USB 1.0 and 2.0 Specification-compatible IC containing a dual-current-limiting power switch and an adjustable low dropout regulator (LDO). Both the switch and LDO limit inrush current by controlling the turnon slew rate. The unique dual-current-limiting feature of the switch allows USB peripherals to utilize high-value capacitance at the output of the switch, while keeping the inrush current low. During turn on, the switch limits the current delivered to the capacitive load to less than 100 mA. When the output voltage from the switch reaches about 93% of the input voltage, the switch power good output goes high, and the switch current limit increases to 800mA (minimum), at which point higher current loads can be turned on. The higher current limit provides short circuit protection while allowing the peripheral to draw maximum current from the USB bus.

The switch and LDO function independently, providing flexibility in DSP applications requiring separate core and I/O voltages. For example, in a DSP application operating from a 3.3-V rail, the LDO can supply the DSP core voltage down to 0.9 V, while the switch powers the 3.3-V (typical) DSP I/O supply. If supply sequencing is required, the LDO power good output can be used to enable the switch.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2150IPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら