6-pin (DBV) package image

TPS2553QDBVRQ1 アクティブ

車載対応、0.075 ~ 1.3A 調整可能ILIMIT、アクティブ・ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS2553-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • Up to 1.5-A Maximum Load Current
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.7 A (Typical)
  • Meets Universal Serial Bus (USB) Current-Limiting Requirements
  • Backwards Compatible With TPS2550/51 and TPS2551-Q1
  • Adjustable Current-Limit, 75 mA–1300 mA (Typical)
  • Constant-Current Version
  • Fast Overcurrent Response - 2-µs (Typical)
  • 85-mΩ High-Side MOSFET
  • Reverse Input-Output Voltage Protection
  • Operating Range: 2.5 V to 6.5 V
  • Built-in Soft-Start
  • 15 kV ESD Protection per IEC 61000-4-2 (With External Capacitance)
  • See the TI Switch Portfolio

TPS2553-Q1 に関する概要

The TPS2553-Q1 power-distribution switch is intended for applications where precision current limiting is required or heavy capacitive loads and short circuits are encountered. It provides up to 1.5 A of continuous load current. This device offers a programmable current-limit threshold between 75 mA and 1.7 A (typical) via an external resistor. Current-limit accuracy as tight as ±6% can be achieved at the higher current-limit settings. The power-switch rise and fall times are controlled to minimize current surges during turn on and off.

The TPS2553-Q1 device limits the output current to a safe level by using a constant-current mode when the output load exceeds the current-limit threshold. An internal reverse-voltage comparator disables the power switch when the output voltage is driven higher than the input to protect devices on the input side of the switch. The FAULT output asserts low during overcurrent and reverse-voltage conditions.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら