6-pin (DBV) package image

TPS2553DDBVT アクティブ

0.075 ~ 1.7A の調整可能なILIMIT、アクティブ・ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、複数種類のパッケージを提供、2.5 ~ 6.5V、85mΩ USB パワー・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2553DDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2553D の特徴

  • 最大1.5Aの負荷電流
  • 1.7Aで±6%の電流制限精度(標準値)
  • USBの電流制限要件に適合
  • TPS2550/51と下位互換
  • 電流制限を75mA~1700mA (標準値)の範囲で変更可能
  • 定電流(TPS2552DおよびTPS2553D)
  • TPS2552D (イネーブルLOW)およびTPS2553D (イネーブルHIGH)
  • 高速な過電流応答: 2μs (標準値)
  • 85mΩのハイサイドMOSFET (DBVパッケージ)
  • 逆入出力電圧に対する保護
  • 動作範囲: 2.7V~6.5V
  • ソフト・スタート内蔵
  • IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
  • UL認定済み- ファイルNo. E169910およびNEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
  • TI製スイッチのポートフォリオを参照

アプリケーション

  • USBポート/ハブ
  • デジタル TV
  • セットトップ・ボックス
  • VOIP電話

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2553D に関する概要

TPS2552DおよびTPS2553D電力分配スイッチは、正確な電流制限が必要な、または大きな容量性負荷があり短絡が発生するようなアプリケーションを対象としており、1.5Aまでの連続的な負荷電流を供給できます。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により75mA~1.7A (標準値)の範囲でプログラム可能です。電流制限の精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。

TPS2552D/3Dデバイスは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超過したときに、定電流モードを使用して、出力電流を安全なレベルに制限します。内蔵の逆電圧コンパレータは、出力電圧が入力よりも高く駆動されたときに電力スイッチをディセーブルし、スイッチの入力側にあるデバイスを保護します。過電流および逆電圧状態の間、FAULT出力がLOWにアサートされます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2553DDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら