パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2554 の特徴
- USBの電流制限要件に適合
- 可変電流制限:500mA~2.5A(typ)
- 独立して設定可能な2つの電流制限スレッショルド
- 高速な過電流応答:1.5µs(typ)
- ハイサイドMOSFET:73mΩ
- スタンバイ時消費電流:最大3.8µA
- PowerPAD™による熱管理
- ディスエーブル時の自動出力放電
- ハイ・イネーブル製品(TPS2554)とロー・イネーブル製品(TPS2555)を用意
TPS2554 に関する概要
TPS2554/55パワー・ディストリビューション・スイッチは、高精度な電流制限が必要なアプリケーションや、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性のあるアプリケーション向けに設計されています。電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により500mA~2.5A(typ)の範囲でプログラミングできます。
TPS2554/55では、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに制限します。過電流状態中および過熱状態中は、FAULT論理出力がLowにアサートされます。