パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25840-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 同期整流降圧 DC/DC レギュレータ
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 出力電流:3.5A
- 出力電圧 5.1V、精度 ±1%
- 電流モード制御
- 可変周波数:300kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- スペクトラム拡散ディザリングを備えた FPWM
- 設計を容易にする内部補償
- USB-IF 規格に準拠
- USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
- USB 電力および通信に最適化
- USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
- 最大 1.5V のケーブル・ドループ補償
- DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ
- システム更新用のクライアント・モード
- 内蔵の保護機能
- VBUS の VBAT への短絡保護
- DP_IN および DM_IN の VBAT への短絡 (TPS25840-Q1 のみ)
- DP_IN および DM_IN の VBUS への短絡
- IEC 61000-4-2 定格の DP_IN、DM_IN
- ±8kV 接触放電および ±15kV 気中放電
- フォルト・フラグ・レポート
- ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ
TPS25840-Q1 に関する概要
TPS2584x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを使用した USB Type-A BC1.2 充電ソリューションです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を重負荷の下でも最適電流および電圧で確実に充電できます。
TPS2584x-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しています。
TPS25840-Q1 は、VBUS、DM_IN、DP_IN ピンのバッテリへの短絡に対する保護機能も内蔵しています。これらのピンは最高 18V の電圧に耐えられます。TPS25842-Q1 はデータ・ライン (Dx) から VBAT への保護機能をサポートしていません。
この同期整流降圧型レギュレータは電流モード制御で動作し、設計を簡素化するため内部で補償されています。RT ピンに接続された抵抗により、スイッチング周波数を 300kHz~2.2MHz の範囲に設定できます。400kHz 未満で動作することで、システムの効率が向上します。2.1MHz 以上で動作すると、AM ラジオ帯域との干渉を防止し、小さなインダクタを使用できます。
TPS2584x-Q1 は、USB データ・ラインを使用して充電構成を判定するレガシー・デバイスで必要となる電子署名も内蔵しています。
高精度の電流センス・アンプが内蔵されており、ケーブル・ドループ補償と電流制限チューニングをユーザーがプログラムできます。ケーブル補償は、携帯型デバイスにおいて、大きな負荷があるときも最適な電流および電圧で充電を行うために役立ちます。これは、負荷電流に比例して降圧レギュレータの出力電圧を変更し、車載ケーブルの配線抵抗による電圧降下を打ち消すことで実現されます。接続されている携帯型デバイスで測定される VBUS 電圧は、負荷電流にかかわらずほぼ一定に保たれるため、携帯型デバイスのバッテリ充電器は最適に動作できます。
USB 仕様では、USB 充電ポートの電流制限が必要とされていますが、システム設計者には、システム要件に基づいて過電流保護レベルを選択する妥当な柔軟性が与えられています。TPS2584x-Q1 は革新的な 2 スレッショルドの電流制限回路を採用しているため、システム設計者は降圧型レギュレータの平均電流制限保護をプログラムすることも、CSN/OUT ピンと BUS ピンの間の外付け NMOS を使用して電流制限をプログラムすることもできます。TPS2584x-Q1 降圧レギュレータは NFET を実装しているため、USB ポートの過電流状態中でも他の負荷に 5V 出力を供給できます。
保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護、低電圧誤動作防止、VBUS 過電圧および過電流、データ・ライン (Dx) から VBUS への短絡、ダイの過熱保護機能があります。
TPS25840-Q1 は、DP および DM パススルー用の高帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしています。TPS25842-Q1 は、データ・ライン (Dx) の VBAT への短絡保護をサポートしていません。