14-pin (DYY) package image

TPS3760A012DYYRQ1 アクティブ

車載対応、センス機能と遅延機能搭載、超低静止電流 (IQ)、65V 過電圧または低電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3760-Q1 の特徴

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲 TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~65V
  • 65V 定格の SENSE および RESET ピン
  • 低い静止電流:1µA (標準値)
  • 電圧スレッショルドを柔軟にかつ幅広く選択可能
    • 2.7V~36V (誤差 1.5% 以下)
    • 800mV オプション (誤差 1% 以下)
  • ヒステリシス内蔵 (VHYS)
    • パーセンテージ・オプション:2%~13% (1% 刻み)
    • 固定オプション:VTH < 8V = 0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V
  • リセット時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 12.8ms、10µF = 12.8s
  • 検出時間遅延をプログラム可能
    • 10nF = 1.28ms、10µF = 1.28s
  • マニュアル・リセット (MR) 機能
  • 出力リセット・ラッチ機能
  • 出力トポロジ:オープンドレインまたはプッシュプル

TPS3760-Q1 に関する概要

TPS3760-Q1 は、IDD = 1µA、精度 1%、高速な検出時間を特長とする 65V 入力電圧検出器です。このデバイスは 12V/24V 車載用バッテリ・システムに直接接続し、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、抵抗デバイダを内蔵しているため、ソリューション全体のサイズを最小化できます。コールド・クランク、スタート / ストップ、車の各種バッテリ電圧過渡の影響を受けないように、各種ヒステリシス電圧を選択できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。

VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高い車載用システムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS および CTR ピンを使うことで、RESET 信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジの遅延を調整できます。また、CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能します。CTR は、システムを強制的にリセットするための手動リセット (MR) としても動作します。

TPS3760 は、4.1mm × 1.9mm の SOT 14 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3760 –40℃~+125℃の TA で動作します。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら