パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3899 の特徴
- 機能安全対応
- 高精度の電圧およびプッシュ ボタン モニタ
- VDD 範囲:0.85V~6V (DL および PL 出力)
- VDD 範囲:1V~6V (PH 出力)
- プログラム可能なセンスおよびリセット遅延
- わずかな静止電流:125nA (標準値)
- 高いスレッショルド精度:±0.5% (標準値)
- 高精度ヒステリシス:5% (標準値)
- 調整可能なスレッショルド電圧:0.505V (標準値)
- 固定スレッショルド電圧:0.8V~5.4V
- 固定スレッショルド レベルは 100mV 刻みで利用可能
- 複数の出力トポロジ
- DL:オープン ドレイン アクティブ LOW
- PL:プッシュプル アクティブ LOW
- PH:プッシュプル アクティブ HIGH
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:1.5mm × 1.5mm WSON
TPS3899 に関する概要
TPS3899 は、±0.5% のスレッショルド精度とプログラム可能なセンスおよびリセット時間遅延を持つ nano power 高精度電圧スーパーバイザで、6 ピンの省スペース 1.5mm × 1.5mm WSON パッケージに搭載されています。TPS3899 は、豊富な機能を持つ電圧スーパーバイザで、クラス最小のソリューション サイズを実現します。ヒステリシスに加えてプログラム可能な遅延が内蔵されているので、電圧レールやプッシュ ボタン信号を監視するときに誤リセット信号が発生することを防止できます。
VDD ピンと SENSE ピンが別になっているので、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。SENSE は VDD から分離されており、VDD 以外のレール電圧も監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS と CTR は、リセット信号の立ち上がり / 立ち下がりエッジで遅延を調整するのに使います。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視するデバウンシング機能として機能し、また、システムを強制的にリセットするための「手動リセット」としても動作します。
TPS3899 は、高精度とクラス最高の機能をコンパクトなフォーム ファクタで実現するため、ファクトリ / ビル オートメーション、モーター駆動、コンシューマ製品などの広範な産業用 / バッテリ駆動アプリケーションに最適なソリューションです。このデバイスは、-40℃~+125℃ (TA) の温度範囲にわたって完全に動作が規定されています。