パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS51124 の特徴
- 高効率、低電力消費、シャットダウン電流1μA未満
- 固定周波数をエミュレートするオン時間制御(3つの周波数組み合わせから選択可能)
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP™モード
- オートスキップ・モード
- 初期リファレンス精度:1%未満
- 低出力リップル
- 幅広い入力電圧範囲:3V~28V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- ローサイドRDS(ON)のロスレス電流センス
- ブースト・ダイオードを内蔵したアダプティブ・ゲート・ドライバ
- 1.2msの電圧サーボ・ソフト・スタートを内蔵
- 各チャネルに対応するパワーグッド信号(遅延タイマ付き)
- ディスエーブル状態時または障害発生時の出力放電
- アプリケーション
- ノートパソコンのI/Oおよび低電圧システム・バス
TPS51124 に関する概要
TPS51124は、2回路入りのアダプティブ・オン時間D-CAP™モード同期バック・コントローラです。この部品を採用すること で、ノートパソコンの電源バス・レギュレータの外部部品を減らしてコストを削減し、スタンバイ時の消費電力を抑えること ができます。擬似固定周波数で動作するアダプティブ・オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時には 低周波数動作にシームレスに移行することができ、ミリアンペアの負荷電流範囲でも高い効率を達成します。TPS51124のメイ ン制御ループでは、D-CAPモードが使用されます。これはPOSCAPやSP-CAPなどの低ESR出力コンデンサに最適化されたモ ードで、外部補償を使用することなく高速過渡応答を実現します。各チャネルに対応する単純で独立したパワー・グッド信号 出力があるため、柔軟な電源シーケンシングが可能です。4.5V~5.5Vの範囲の電源電圧(V5IN、V5FILT)、3V~28Vの変換 電圧(同期ハイサイドMOSFETのドレイン電圧)、0.76V~5.5Vの出力電圧により、使いやすく効率的な動作を行います。
TPS51124は24ピンのQFNパッケージで提供され、周囲温度-40°C~85°Cに対応します。