パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS51200-EP の特徴
- 入力電圧: 2.5Vレールと3.3Vレールをサポート
- VLDOIN電圧範囲: 1.1V~3.5V
- シンク/ソース終端レギュレータにドループ補正を内蔵
- メモリ終端アプリケーション(DDR)に必要な最低出力容量20μF (通常は3×10μF MLCC)
- PGOODによる出力レギュレーション監視
- EN入力
- REFIN入力により、直接または分圧抵抗経由で入力を柔軟にトラッキング可能
- リモート・センシング(VOSNS)
- ±10mAのバッファ付きリファレンス(REFOUT)
- ソフトスタート、UVLO、OCLを内蔵
- サーマル・シャットダウン
- DDRおよびDDR2 JEDEC仕様に準拠
- DDR3、低消費電力DDR3、およびDDR4 VTTアプリケーションをサポート
- サーマル・パッド付き10ピンVSONパッケージ
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知の延長
- 製品のトレーサビリティ
アプリケーション
- DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4用のメモリ終端レギュレータ
- ノートPC、デスクトップPC、サーバー
- テレコムおよびデータコム
- 基地局
- LCD-TVおよびPDP-TV
- 複写機およびプリンタ
- セットトップ・ボックス
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS51200-EP に関する概要
TPS51200-EPデバイスは、シンク/ソースのダブル・データ・レート(DDR)終端レギュレータで、低入力電圧、低コスト、低ノイズで省スペースが重要なシステム向けに設計されています。
TPS51200-EPは高速な過渡応答特性を持ち、必要な最小出力容量はわずか20μFです。TPS51200-EPはリモート・センシング機能と、DDR、DDR2、DDR3、低消費電力DDR3、DDR4 VTTバス終端のすべての電力要件をサポートします。
また、TPS51200-EPはDDRアプリケーションに対して、出力レギュレーションを監視するためのオープン・ドレインPGOOD信号と、S3 (RAMへのサスペンド)時にVTTを放電するために使用可能なEN信号を提供します。
TPS51200-EPは熱効率の高い10ピンVSONサーマル・パッド・パッケージで供給され、グリーンおよび鉛フリーの両方の基準を満たしています。温度定格は-55℃~+125℃です。