40-pin (RHA) package image

TPS51727RHAR アクティブ

50V 以上のアプリケーション向け、2 相、D-CAP+™ モード、降圧、パワー マネージメント IC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51727RHAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40
動作温度範囲 (℃) -10 to 100
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS51727 の特徴

  • Seamless Phase Add/Drop Enables Maximum Efficiency Under Any Load Condition
  • Minimum External Parts Count
  • ±8 mV VOUT Accuracy Over Line/Load/Temp.
  • 5-Bit DAC with 0.4-V to 1.25-V Output Range Supports Wide Range of Applications
  • Optimized Efficiency at Light & Heavy Loads
  • Patent Pending Output Overshoot Reduction (OSR™)
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning
  • Selectable 200/300/400/500 kHz Frequency
  • Pat. pending AutoBalance Phase Balancing
  • Supports Resistor or Inductor DCR Current Sensing
  • Accurate, Selectable Current Limit
  • 4.5-V to 28-V Conversion Voltage Range
  • Fast MOSFET Driver w/Integrated Boost Diode
  • Integrated OVP Can Be Disabled Thermal Sensor and Output Power Monitor
  • Small 6 × 6, 40-Pin QFN PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • High-Current, Low-Voltage Applications for Adapter, Battery, NVDC or 5-V/12-V Rails

TPS51727 に関する概要

The TPS51727 is a complete, step down controller with integrated gate drivers. The PCNT pin enables operation in dual or single-phase mode to optimize efficiency depending on the load requirements. The advanced D-CAP+ architecture provides fast transient response with minimum output capacitance. The DAC supports VID-on-the-fly transitions to optimize the output voltage to the operating state of the system to meet idle power requirements. The auto-skip feature of the TPS51727 optimizes light-load efficiency in both single and dual phase operation. System management features include an adjustable thermal sensor, output power monitoring and sleep state controls. Adjustable control of VOUT slew rate and voltage positioning are provided. In addition, the TPS51727 includes two high-current MOSFET gate drivers to drive high and low side N-channel MOSFETs with exceptionally high speed and low switching loss The PCNT and VID0 through VID4, pins have flexible LV I/O thresholds that enable interface with logic voltages from 1.0 V to 3.6 V. The TPS51727 is packaged in a space saving, thermally enhanced, RoHS compliant 40-pin QFN and is rated to operate from -10°C to 100°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS51727RHAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら