パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS54332 の特徴
- 3.5V~28V の入力電圧範囲
- 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
- 80mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵し、最大 3.5A の連続出力電流に対応
- パルスをスキップする Eco モードで軽負荷時に高い効率を維持
- 1MHz 固定のスイッチング周波数
- 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
- 可変スロー・スタートにより突入電流を制限
- UVLO スレッショルドをプログラム可能
- 過電圧過渡保護
- サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウン保護
- 熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ 集積回路パッケージで供給
- 30 VIN コンバータに TPS62933 を使用して高周波数、低 IQ、高 EMI を実現
- WEBENCH Power Designer により、TPS54332 を使用するカスタム設計を作成
TPS54332 に関する概要
TPS54332 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、3.5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時の効率を上げるために、パルスをスキップする Eco モード機能が自動的にオンになります。また、シャットダウン時の電源電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル単位の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54332 は、8 ピン SOIC PowerPAD 集積回路パッケージで供給されます。