14-pin (RPY) package image

TPS543320RPYR アクティブ

4V ~ 18V 入力、3A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPY) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS543320 の特徴

  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 25mΩ および 13.9mΩ の MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~7V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
  • ソフトスタート時間を選択可能:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 3A および 2A 動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 調整可能な低電圧誤動作防止を備えたイネーブル
  • パワー・グッド出力モニタ
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • TPS543820 および TPS543620 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 2.5mm × 3mm の 14ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ

TPS543320 に関する概要

TPS543320 は、高効率の 18V、3A 同期整流降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。このデバイスは、最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら高効率を実現できます。このデバイスは小型の 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN パッケージで、高周波数で高効率を実現しているため、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら