パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS54821 の特徴
- 26mΩ/19mΩのMOSFETを内蔵
- 分割電源レール:PVINに1.6V~17V
- スイッチング周波数:200kHz~1.6MHz
- 外部クロックに同期
- 電圧リファレンス:0.6V±1%(対温度)
- 低いシャットダウン時静止電流:2µA
- プリバイアス出力への単調なスタートアップ
- 動作接合部温度範囲:–40°C~125°C
- 調整可能なスロー・スタート/電源シーケンシング
- 低電圧および過電圧用パワー・グッド出力監視
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- ソフトウェア・ツールを提供
- SWIFT™関連のドキュメントについては、http://www.ti.com/swift をご覧ください。
TPS54821 に関する概要
TPS54821は、熱特性強化型の3.5mm × 3.5mm QFNパッケージで提供される、フル機能の17V、8A同期整流降圧型コンバータです。高い効率およびハイサイド/ローサイドMOSFETの内蔵により、小サイズの設計用に最適化されています。電流モード制御によって部品数を減らし、高いスイッチング周波数を選択してインダクタのサイズを抑えることで、さらなる省スペースを実現しています。
起動時の出力電圧上昇はSS/TRピンによって制御され、スタンドアロン電源またはトラッキングでの動作が可能です。また、イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することで、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル毎の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防ぎます。あらかじめ設定した時間以上にわたって過電流状態が続いた場合は、ヒカップ保護が作動します。過 熱ヒカップ保護により、内部チップ温度が過熱シャットダウン 温度を超えるとデバイスがディスエーブルになり、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに 戻ります。