32-pin (RHB) package image

TPS59632QRHBRQ1 アクティブ

2.5V ~ 24V、3 相、2 相、1 相、降圧ドライバレス コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS59632QRHBTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS59632-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS59632-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃
    • 人体モデル ESD 分類レベル H2
    • 荷電デバイス・モデル ESD 分類レベル C3B
  • 位相数 (3、2、1) を選択可能
  • 2.5V~24V の変換電圧範囲 (位相数、スイッチング周波数、最大出力電圧によって制限されます)
  • 7 ビット DAC 電圧範囲:0.50V~1.52V
  • 0.800V の DAC 電圧によるプリセット・ブート
  • 高精度で調整可能な DC 負荷ライン (ドループ) またはゼロ勾配の負荷ライン
  • D-CAP+™制御による高速な過渡応答
  • 特許取得の AutoBalance™フェーズ・バランシング
  • 300kHz~1MHz の 8 つのスイッチング周波数設定
  • それぞれ 8 レベルの出力電圧オーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 負荷電流モニタ (アナログおよびデジタル)
  • 8 レベルの電圧スルーレートを選択可能
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つのデバイス・アドレスに対応した VID 制御、位相管理、テレメトリーのための I2C インターフェイス
  • ウェッタブル・フランク付きの 5mm × 5mm、32 ピン、0.5mm ピッチの QFN パワーパッド・パッケージ

TPS59632-Q1 に関する概要

TPS59632-Q1 デバイスは、出力電圧オーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR) 機能によって非常に高速な過渡応答、最小限の出力容量、高い効率を実現する D-CAP+™制御アーキテクチャなどの先進機能を備えた 3 相ドライバレス降圧型コントローラです。このデバイスは、I2C による出力電圧の動的制御、位相管理による効率の最適化、電流モニタ・テレメトリーをサポートしています。TPS59603-Q1 の MOSFET ゲート・ドライバは、このコントローラと組み合わせて同期整流降圧型コンバータの電力段 MOSFET を駆動することに特化して設計されています。TPS59632-Q1 デバイスは 5mm × 5mm の省スペースで熱的に強化された 32 ピン、0.5mm ピッチの QFN パッケージで供給され、–40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS59632QRHBTQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら