20-pin (PWP) package image

TPS60125PWP アクティブ

パワー・グッド・インジケータ搭載、レギュレーション済み 3.0V、高効率チャージ・ポンプ

次の製品と同じ: TPS60125PWPG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LM2775DSGR アクティブ 2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS60125 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

TPS60125 の特徴

  • High Average Efficiency Over Input Voltage Range Because of Special Switching Topology
  • Minimum 200-mA Output Current From an Input Voltage Range of 1.8-V to 3.6-V
  • Regulated 3.3-V or 3-V ±4% Output Voltage
  • No Inductors Required, Low EMI
  • Only Four External Components Required
  • 55-uA Quiescent Supply Current
  • 0.05-uA Shutdown Current
  • Load Disconnected in Shutdown
  • Integrated Low Battery and Power Good Detectors
  • Evaluation Module Available (TPS60120EVM-142)
  • Applications
    • Applications Powered by Two Battery Cells
    • Portable Instruments
    • Battery-Powered Microprocessor Systems
    • Miniature Equipment
    • Backup-Battery Boost Converters
    • PDAs, Organizers, Laptops
    • MP-3 Portable Audio Players
    • Handheld Instrumentation
    • Medical Instruments (e.g., Glucose Meters)
    • Cordless Phones

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

TPS60125 に関する概要

The TPS6012x step-up, regulated charge pumps generate a 3.3-V or 3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage (two alkaline, NiCd, or NiMH batteries). They can deliver an output current of at least 200 mA (100 mA for the TPS60122 and TPS60123), all from a 2-V input. Four external capacitors are needed to build a complete high efficiency dc/dc charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between a 1.5x or doubler conversion mode. From a 2-V input, all ICs can start with full load current.

The devices feature the power-saving pulse-skip mode to extend battery life at light loads. TPS60120, TPS60122, and TPS60124 include a low battery comparator. TPS60121, TPS60123, and TPS60125 feature a power-good output. The logic shutdown function reduces the supply current to a maximum of 1uA and disconnects the load from the input. Special current-control circuitry prevents excessive current from being drawn from the battery during start-up. This dc/dc converter requires no inductors, therefore EMI is of low concern. It is available in the small, thermally enhanced 20-pin PowerPADTM package (PWP).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら