パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSA) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61090 の特徴
- 入力電圧1.8Vから500mA出力が可能な効率96%の 同期整流方式昇圧コンバータ
- 4mm × 4mmの小型QFN16ピンパッケージ
- デバイス静止時自己消費電流: 20µA(Typ)
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 最高5.5Vまの可変出力電圧製品、および固定出力電圧製品
- パワー・セーブ・モードにより低出力電流時の効率を改善
- ロー・バッテリー・コンパレータ内蔵
- 低EMIコンバータ(アンチリンギング・スイッチ内蔵)
- シャットダウン時負荷と電源を遮断
- 過熱保護
- APPLICATIONS
- 単セルのリチウム系電池また2セルの乾電池を電源 とするポータブル・オーディオ・プレーヤやPDAな どの携帯機器
TPS61090 に関する概要
TPS6109xは、1セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー 電池或いは2セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素電池を 電源とし、1A以下かそれ以上の電池電流の供給を必要とする 製品の電源ソリューションを提供する製品です。コンバータは 外部の抵抗デバイダによる設定か、チップ内部で固定に設定さ れた値での安定した出力電圧を生成します。高い効率の電力 変換能力により、出力電圧5Vで0.5Aの電流供給を入力電圧が 1.8Vに低下するまで供給することができます。昇圧コンバータ は、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラと最大の 効率を実現するため同期整流器を使用しています。昇圧スイッ チと整流スイッチはチップ内部で直接接続されており、最少の インダクタンス成分とEMI特性を可能としています。昇圧ス イッチの最大ピーク電流は2500mAに制限されています。
コンバータは電池からの消費を最小限に抑えるためディス エーブルにすることができます。シャットダウン時負荷は電池 から完全に切り離されます。低EMIモードはリンギングを低減 するのに使用され、コンバータが不連続モードになった時の放 射電磁エネルギーを低くします。
出力電圧は外部の抵抗デバイダにより設定、あるいはチップ 内部で固定されています。
このデバイスは4 × 4 mm の16ピンQFN パッケージで供給さ れています。