20-pin (RGR) package image

TPS61177RGRR アクティブ

ノート PC とタブレット・ディスプレイ向け、ミックス・モード調光機能搭載、WLED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGR) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS61177 の特徴

  • 2.5V to 24V Input Voltage Range
  • 39 V Maximum Output Voltage
  • Integrated 1.8 A /40 V MOSFET
  • 450 kHz to 1.2 MHz Programmable Switching Frequency
  • Adaptive Boost Output to WLED Voltages
  • 100Hz to 25kHz Wide Input PWM Dimming Frequency Range
  • 1% Minimum Dimming Duty Cycle
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sinks of 30mA Max
  • 1% (Typical) Current Matching
  • Input PWM Glitch Filter
  • PWM Brightness Interface Control
  • Three Optional Dimming Methods, Including Direct PWM Dimming, Analog Dimming and Analog/PWM Mixed Dimming
  • Built-in WLED Open Protection
  • Thermal Shutdown
  • 20 Leads 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm QFN Package

TPS61177 に関する概要

The TPS61177 IC provides a highly integrated WLED driver solution for notebook LCD backlight. This device has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.8A /40V power MOSFET. The six current sink regulators provide high precision current regulation and matching. In total, the device can support up to 72 WLEDs. In addition, the boost output automatically adjusts its voltage to the WLED forward voltage to optimize efficiency.

The TPS61177 supports the analog dimming, analog/PWM dimming and direct PWM dimming method. During analog dimming mode, each CS current linearly varies depending on the duty cycle information on the PWMB pins. During analog and PWM mixed dimming mode, the input PWM duty cycle information is translated to analog signal to control the WLED current linearly over 25% to 100% brightness area. And the device also allows adding PWM dimming when the analog current down to 25%. Below 25%, the analog signal will translate to PWM duty cycle information to control the on/off of WLED current and average the WLED current down to 1%. The frequency of adding PWM dimming is same to input PWM frequency on the PWMB pin. While the TPS61177 also supports direct PWM dimming method, in direct PWM dimming mode the WLED current is turned on/off synchronized with the input PWM signal.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら