パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
TPS62042 の特徴
- 変換効率最大95%
- 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
- 最大出力電流:1.2A
- 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
- スイッチング周波数:1.25MHz
- 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
- 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
- 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の
ドロップアウト電圧を実現 - ソフトスタート機能内蔵
- ダイナミック出力電圧ポジショニング
- サーマル・シャットダウン機能
- 短絡保護機能
- 10ピンMSOP PowerPADパッケージ
- 10ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
- Applications
- PDA、ポケットPC、スマート・フォン
- USBによる電源供給のモデム
- CPU及びDSP
- PCカード及びノートブック・コンピュータ
- xDSLアプリケーション
- 標準5Vから3.3V電源への変換
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS62042 に関する概要
TPS6204xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DCコ ンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに 最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッ テリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が 供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスで す。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、 ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、 低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応してい ます。TPS6204xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作 し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電 流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイ ズが求められるアプリケーションには、MODEピンを "H" レベ ルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができ ます。TPS6204xの負荷電流は最大1.2Aです。