10-pin (DGQ) package image

TPS62042DGQR アクティブ

18μA、MSOP-10、1.5V 出力、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS62042DGQRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62042DGQ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS62042 の特徴

  • 変換効率最大95%
  • 静止時自己消費電流:18µA(Typ)
  • 最大出力電流:1.2A
  • 動作入力電圧範囲:2.5V~6.0V
  • スイッチング周波数:1.25MHz
  • 可変電圧製品と固定出力電圧製品をラインアップ
  • 軽負荷電流時パワー・セーブ・モード動作
  • 100%デューティ・サイクル動作が可能で最小の
    ドロップアウト電圧を実現
  • ソフトスタート機能内蔵
  • ダイナミック出力電圧ポジショニング
  • サーマル・シャットダウン機能
  • 短絡保護機能
  • 10ピンMSOP PowerPAD™パッケージ
  • 10ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • Applications
    • PDA、ポケットPC、スマート・フォン
    • USBによる電源供給のモデム
    • CPU及びDSP
    • PCカード及びノートブック・コンピュータ
    • xDSLアプリケーション
    • 標準5Vから3.3V電源への変換

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS62042 に関する概要

TPS6204xファミリーは、高効率の同期整流式降圧型DC/DCコ ンバータで、バッテリー駆動のポータブル・アプリケーションに 最適です。このファミリーは、単一セルのリチウム・イオン・バッ テリー、3セルのニッケル水素/ニッカド・バッテリーから電源が 供給されるポータブル・アプリケーションに理想的なデバイスで す。本製品は出力電圧が6.0Vから最小0.7Vの範囲であるため、 ノートブック型、サブノートブック型コンピュータはもとより、 低電圧DSPやPDA、ポケット型PCのプロセッサにも対応してい ます。TPS6204xは1.25MHzの固定スイッチング周波数で動作 し、全負荷電流範囲にわたって高効率を維持するよう、軽負荷電 流時には自動的にパワー・セーブ・モード動作になります。低ノイ ズが求められるアプリケーションには、MODEピンを "H" レベ ルにすることで固定周波数のPWMモードに固定することができ ます。TPS6204xの負荷電流は最大1.2Aです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62042DGQ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら