パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62143 の特徴
TPS62143 に関する概要
TPS6214x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって高速な過渡応答が得られます。
3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電源レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~6Vの出力電圧で、最大 2A の連続出力電流を供給できます (100% デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。
このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3mm × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。