パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-FCRLF (RXS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS62871 の特徴
- 機能安全対応
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 6A、9A、12A、15A のピン互換デバイス ファミリ
- 4 つの出力電圧範囲:
- 0.4V~0.71875V (1.25mV 刻み)
- 0.4V~1.0375V (2.5mV 刻み)
- 0.4V~1.675V (5mV 刻み)
- 0.8V~3.35V (10mV 刻み)
- ±1% の出力電圧精度
- 7mΩ/4.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 可変外部補償
- スタートアップ時の出力電圧を抵抗によって選択可能
- スイッチング周波数を抵抗によって選択可能
- パワー セーブまたは強制 PWM 動作
- I2C 互換インターフェイス:最高 1MHz
- 差動リモート センシング
- オプションのスタック動作により、出力電流能力を向上
- サーマル警告およびサーマル シャットダウン
- 高精度イネーブル入力
- アクティブ出力放電
- オプションのスペクトラム拡散クロッキング
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- ウェッタブル フランク付き 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN パッケージで供給されます
- –40℃~125℃の接合部温度範囲 (TJ)
TPS62871 に関する概要
TPS6287x は、差動リモート センシング機能を搭載したピン互換の 6A、9A、12A、15A 同期整流降圧 DC/DC コンバータのファミリです。各電流定格に、 I2 C インターフェイス付きのフル機能のデバイス バリエーションと I2C インターフェイスなしの制限機能付きデバイス バリエーションがあります。すべてのデバイスは、高い効率と使いやすさを特長としています。低抵抗の電源スイッチにより、高い周囲温度でも最大 15A の連続出力電流を供給できます。
これらのデバイスをスタック モードで動作させることで、大きな出力電流を供給することや、消費電力を複数のデバイスに分散することが可能です。
TPS6287x ファミリは、固定周波数動作で高速過渡応答をサポートする拡張 DCS 制御方式を実装しています。デバイスは、最大効率を達成するパワー セーブ モード、または最高の過渡性能と最小の出力電圧リップルを実現する強制 PWM モードで動作できます。
オプションのリモート センシング機能は、POL (ポイント オブ ロード) での電圧レギュレーションを最大化し、あらゆる動作条件において ±1% 以内の DC 電圧精度を実現します。
スイッチング周波数は、FSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。スイッチング周波数は 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、3.0MHz のいずれかに設定できます。または、同じ周波数範囲の外部クロックに同期させることができます。
I2C 互換インターフェイスを使うと、各種の制御、監視、警告機能 (電圧の監視、温度に関連する警告など) を実現できます。出力電圧は、アプリケーションの性能要求に負荷の消費電力が適合するように、I2C 互換インターフェイスを使って素早く調整できます。デフォルトの起動電圧は、VSEL ピンに接続した抵抗により選択できます。