パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TPS62933 の特徴
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 3.8V~30V の入力電圧範囲
- 0.8V~22V の出力電圧範囲
- 非常に低い静止電流:12µA (TPS62932、TPS62933、TPS62933P)
- 76mΩ および 32mΩ の MOSFET を内蔵
- 0.8V ±1% の基準電圧 (25℃)
- 最大 98% のデューティ・サイクル動作
- 高精度の EN スレッショルド
- 連続出力電流:2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x)
- 動作時接合部温度:-40℃~150℃
- ピン互換性のある多数のオプション
- TPS62932、TPS62933、TPS62933F は SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
- TPS62933P、TPS62933O は PG ピンによりパワー・グッド・インジケータを実現
- TPS62932、TPS62933、TPS62933P はパルス周波数変調 (PFM) を搭載しており、軽負荷時に高い効率を実現
- TPS62933F は強制連続電流変調 (FCCM) 付き
- TPS62933Oは Out-of-Audio(OOA)機能を搭載
- 使いやすさと小さなソリューション・サイズ
- 内部補償付きピーク電流制御モード
- 選択可能な 200kHz~2.2MHz の周波数
- 周波数スペクトラム拡散による EMI 対策 (TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O)
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- ハイサイドとローサイド両方の MOSFET でサイクルごとの OC 制限
- ラッチなしの OTP、OCP、OVP、UVP、UVLO 保護
- 1.6mm × 2.1mm の SOT583 パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS6293x を使用するカスタム設計を作成
TPS62933 に関する概要
TPS6293x は、3.8V~30V の広い入力電圧範囲を備えた、高効率で使いやすい同期整流降圧コンバータであり、最大 2A (TPS62932) および 3A (TPS62933 および TPS62933x) の連続出力電流と 0.8V~22V の出力電圧をサポートしています。
このデバイスは、固定周波数ピーク電流制御モードを採用して、高速な過渡応答と優れたラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。最適化されたループ補償機能を内蔵しているため、外付けの補償部品は不要です。
TPS62932、TPS62933、TPS62933P は、パルス周波数変調で動作し、軽負荷時に高い効率を実現します。TPS62933F は、強制連続電流変調で動作し、あらゆる負荷条件において出力リップルを低減します。TPS62933O はオーディオ出力モードで動作し、可聴ノイズを防止します。
長いバッテリ寿命を実現するためには、この ULQ (超低静止電流) 機能が役に立ちます。RT ピンの設定によりスイッチング周波数を 200kHz~2.2MHz の範囲で設定できるため、システムの効率、ソリューションのサイズ、帯域幅を最適化できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933F のソフト・スタート時間は、SS ピンの外付けコンデンサで調整できます。TPS62932、TPS62933、TPS62933P、TPS62933O には周波数スペクトラム拡散機能が搭載されており、EMI ノイズの低減に役立ちます。
TPS6293x は 0.5mm ピン・ピッチの小型 SOT583 (1.6mm × 2.1mm) パッケージに封止されています。PCB のレイアウトが容易になるように最適化されたピン配置を採用しており、EMI 性能も優れています。