パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 15 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS63805 の特徴
- 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
- 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
- デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
- 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
- ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
- 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
- 順方向および逆方向電流動作
- あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- ソフトスタート内蔵
- 過熱および過電圧保護
- 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
- 順方向および逆方向の電流制限
- TPS63805
- 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
- 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
- 動作時の静止電流:11µA
- TPS63806
- 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
- 最大 2.5A の連続出力電流
- 動作時の静止電流:13µA
- TPS63807
- 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
- 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
- 動作時の静止電流:11µA
- EN が LOW のときの出力放電機能
- 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制
TPS63805 に関する概要
TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。