48-pin (RGZ) package image

TPS65012RGZR アクティブ

2 個の DC/DC と 2 個の LDO と I2C インターフェイス搭載、QFN-48 封止、マルチチャネル、1 セル・リチウムイオン PMIC USB/AC チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65012RGZT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS65012 の特徴

  • Linear Charger Management for Single Li-Ion or
    Li-Polymer Cells
  • Dual Input Ports for Charging From USB or From
    Wall Plug, Handles 100-mA and 500-mA USB
    Requirements
  • Charge Current Programmable via External
    Resistor
  • 1-A, 95% Efficient Step-Down Converter for I/O
    and Peripheral Components (VMAIN)
  • 400-mA, 90% Efficient Step-Down Converter for
    Processor Core (VCORE)
  • 2x 200-mA LDOs for I/O and Peripheral
    Components, LDO Enable via Bus
  • Serial Interface Compatible With I2C, Supports
    100-kHz, 400-kHz Operation
  • LOW_PWR Pin to Lower or Disable Processor
    Core Supply Voltage in Deep Sleep Mode
  • 70-µA Quiescent Current
  • 1% Reference Voltage
  • Thermal Shutdown Protection

TPS65012 に関する概要

The TPS65012 device is an integrated power and battery management IC for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell and which require multiple power rails. The TPS65012 device provides two highly efficient, 1.25-MHz step down converters targeted at providing the core voltage and peripheral, I/O rails in a processor-based system. Both step-down converters enter a low-power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. The TPS65012 device also integrates two 200-mA LDO voltage regulators, which are enabled via the serial interface. Each LDO operates with an input voltage range between 1.8 V and 6.5 V, allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the battery.

The TPS65012 device has a highly integrated and flexible Li-Ion linear charger and system power management. It offers integrated USB-port and AC-adapter supply management with autonomous power-source selection, power FET and current sensor, high accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS65012RGZT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら