48-pin (RSL) package image

TPS659109A1RSL アクティブ

4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS659109A1RSLR 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSL) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE

TPS65910 の特徴

  • Embedded Power Controller
  • Two Efficient Step-Down DC-DC Converters for Processor Cores
  • One Efficient Step-Down DC-DC Converter for I/O Power
  • One Efficient Step-Up 5-V DC-DC Converter
  • SmartReflex Compliant Dynamic Voltage Management for Processor Cores
  • 8 LDO Voltage Regulators and One Real-Time Clock (RTC) LDO (Internal Purpose)
  • One High-Speed I2C Interface for General-Purpose Control Commands (CTL-I2C)
  • One High-Speed I2C Interface for SmartReflex Class 3 Control and Command (SR-I2C)
  • Two Enable Signals Multiplexed with SR-I2C, Configurable to Control any Supply State and Processor Cores Supply Voltage
  • Thermal Shutdown Protection and Hot-Die Detection
  • An RTC Resource With:
    • Oscillator for 32.768-kHz Crystal or 32-kHz Built-in RC Oscillator
    • Date, Time, and Calendar
    • Alarm Capability
  • One Configurable GPIO
  • DC-DC Switching Synchronization Through Internal or External 3-MHz Clock

TPS65910 に関する概要

The TPS65910 device is an integrated power-management IC available in 48-QFN package and dedicated to applications powered by one Li-Ion or Li-Ion polymer battery cell or 3-series Ni-MH cells, or by a 5-V input; it requires multiple power rails. The device provides three step-down converters, one step-up converter, and eight LDOs and is designed to support the specific power requirements of OMAP-based applications.

Two of the step-down converters provide power for dual processor cores and are controllable by a dedicated class-3 SmartReflex interface for optimum power savings. The third converter provides power for the I/Os and memory in the system.

The device includes eight general-purpose LDOs providing a wide range of voltage and current capabilities. The LDOs are fully controllable by the I2C interface. The use of the LDOs is flexible; they are intended to be used as follows: Two LDOs are designated to power the PLL and video DAC supply rails on the OMAP-based processors, four general-purpose auxiliary LDOs are available to provide power to other devices in the system, and two LDOs are provided to power DDR memory supplies in applications requiring these memories.

In addition to the power resources, the device contains an embedded power controller (EPC) to manage the power sequencing requirements of the OMAP systems and an RTC.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS659109A1RSLR 最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら