8-pin (DRB) package image

TPS745115PQWDRBRQ1 アクティブ

車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS745-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~150℃
  • パッケージ
    • 2mm × 2mm のウェッタブル・フランク WSON
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON
  • 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
  • 出力電圧範囲
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
    • 可変オプション:0.55V~5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 時に 45dB
  • 出力精度:±0.85% (25℃)、±1.5% (最大値)
  • パワー・グッド出力オプション
    • オープンドレインおよびプッシュプル
  • 非常に低いドロップアウト
    • 3.3VOUT、500mA 時に 160mV (最大値)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • 低 IQ:25µA (標準値)、1.5µA (シャットダウン)
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
  • 低い熱抵抗
    • DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
    • DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W

TPS745-Q1 に関する概要

TPS745-Q1 は、パワー・グッド機能を備えた 500mA 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージおよび小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル・フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。加えて、静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。

TPS745-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と、外部から変更可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、レギュレーションの後処理に柔軟に使用できます。このデバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧も備えています。

TPS745-Q1 は、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧の状態を表示するパワー・グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

TPS745-Q1 は小容量のセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS745-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら