6-pin (DCQ) package image

TPS79625DCQ 生産中止品

イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

TPS79625DCQ は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TLV75725PDBVR アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher PSRR

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79625DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS796 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 78 | TUBE

TPS796 の特徴

  • イネーブル付き1A 低ドロップアウト・レギュレータ
  • 固定出力電圧製品と可変出力電圧製品(1.2V ~ 5.5V)
  • 高い電源リップル除去比(PSRR 53dB at 10kHz)
  • 超低ノイズ(40µVRMS, TPS79630)
  • 高速起動時間(50µs)
  • 1µF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • 優れた負荷/電源電圧の変動に対する過渡応答特性
  • 低ドロップアウト電圧(全負荷時250mV、TPS79630)
  • 3 × 3 SON PowerPAD™、 SOT223-6およびDDPAK-5 パッケージ
  • APPLICATIONS
    • RF:VCO、受信機、ADC
    • オーディオ機器
    • Bluetooth™、無線LAN
    • 携帯電話、コードレス電話機
    • 携帯型電子手帳、PDA

TPS796 に関する概要

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTPS796xxファミリーは高い電源リップル除去比(PSRR)、超 低雑音、高速起動、優れた入力電圧および負荷の過渡応答特 性をもち、3 × 3 SON、SOT223-6とDDPAK-5パッケージで供給 されます。本ファミリーの全製品は出力への小型の1µFのセラ ミック・コンデンサで安定に動作します。本ファミリーは、低 ドロップアウト電圧(例えば、1A時250mV)特性の為に最新の BiCMOSプロセスを使用しています。各製品は低自己消費電流 (標準で265µA)でも高速起動(0.001µFのバイパス・コンデンサを 使用した時で約50µs)を可能としています。さらに、製品がス タンバイ状態に置かれるとき、自己消費電流は1µA以下まで減 少します。TPS79630は出力電圧3.0V時に0.1µFのバイパス・コン デンサの使用で、約40µVRMSの出力電圧雑音となります。高速 応答特性だけでなく高いPSRRと低雑音特性は、雑音に敏感な 携帯型の高周波電子機器でのアナログ回路のアプリケーション に最適です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS79625DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら