パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HKY) | 34 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE |
TPS7H4001-SP の特徴
- 耐放射線性能:
- 最大で TID 100krad(Si) の 放射線耐性を保証
- SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm 2/mg
- SET および SEFI 特性: LET = 75MeV-cm 2/mg (最大値)
- ピーク効率:95.5% (V O = 1V、100kHz 時)
- 電源レール:3V~7V (VIN)
- 柔軟なスイッチング周波数オプション:
- 100kHz~1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100kHz~1MHz
- SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、90°の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
- CDFP、KGD (既知の良品ダイ) および HTSSOP (QMLP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.5% の電圧リファレンス
- HTSSOP (SHP) オプションでは温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V ±1.7% の電圧リファレンス
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 調整可能な勾配補償とソフトスタート
- 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンシング
TPS7H4001-SP に関する概要
TPS7H4001-SP は放射線耐性が強化された 7V、18A の同期整流降圧コンバータで、低抵抗のハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しています。電流モード制御により高い効率を実現し、部品数を削減しています。
出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4001-SP は、プライマリ・セカンダリ・モードに構成でき、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。
ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流保護により電流暴走を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。