パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMT) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS923655 の特徴
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- LED は、 コモン・カソード接続に対応
- 150mΩ MOSFET を内蔵、代表値 3A/6.5A の電流制限機能搭載
- オプションのスイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- TPS923653 および TPS923655 の拡散スペクトラム
- 高度な調光オプション:
- アナログ調光 (256:1)
- 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
- ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
- CC/CV 充電モード
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル・シャットダウン
- フォルト出力 (オープン・ドレイン)
- サーマル・フォールドバック曲線を設定可能
- VSON、WSON、SOT23 パッケージ・オプション
TPS923655 に関する概要
TPS92365x ファミリは、 2A/4A 非同期整流 昇降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン・ カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。
TPS92365x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。
TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡 、構成可能なサーマル・フォールドバック、サーマル・シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。 フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。