パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UA741 の特徴
- 短絡保護
- オフセット電圧のNull機能
- 広い同相および差動電圧範囲
- 周波数補償が不要
- ラッチアップなし
UA741 に関する概要
µA741デバイスは汎用オペアンプで、オフセット電圧のNull機能が搭載されています。
同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがないため、このアンプは電圧フォロワー・アプリケーションに最適です。このデバイスは短絡保護されており、内部の周波数補償により、外部部品なしに安定が保証されます。
図12に示すように、値の低いポテンショメータをオフセットNull入力の間に接続して、オフセット電圧を打ち消すことができます。
µA741Cデバイスは、0℃~70℃での動作が規定されています。