8-pin (PS) package image

UA741CPSR アクティブ

シングル、36V、1MHz オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UA741CPSRE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
UA741CDR アクティブ シングル、36V、1MHz オペアンプ Industry-standard SOIC

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UA741 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (PS) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UA741 の特徴

  • 短絡保護
  • オフセット電圧のNull機能
  • 広い同相および差動電圧範囲
  • 周波数補償が不要
  • ラッチアップなし

UA741 に関する概要

µA741デバイスは汎用オペアンプで、オフセット電圧のNull機能が搭載されています。

同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがないため、このアンプは電圧フォロワー・アプリケーションに最適です。このデバイスは短絡保護されており、内部の周波数補償により、外部部品なしに安定が保証されます。
図12に示すように、値の低いポテンショメータをオフセットNull入力の間に接続して、オフセット電圧を打ち消すことができます。

µA741Cデバイスは、0℃~70℃での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら