パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-252 (KVU) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UA78M の特徴
- 入力電圧範囲 (VIN):5.3V~35V
- 出力電圧範囲 (VOUT):3.3V~12V
- 出力電流 (IOUT):最大 500mA
- 静止電流 IQ:4.5mA
- 内蔵短絡電流制限および過熱保護
- 外部コンポーネントなしで安定
- 動作温度範囲:
- レガシー チップ C バージョン:0℃~+125℃
- レガシー チップ I バージョン:-40℃~+125℃
- 新しいチップ:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- 3 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
- 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252
UA78M に関する概要
UA78M 固定電圧の IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。シングルポイント レギュレーションに関連するノイズやディストリビューションの問題を解消するには、オンカード レギュレーションに UA78M を使用します。大電流電圧レギュレータを構成するために、UA78M もパワーパス素子と組み合わせて使用しています。UA78M は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。
UA78M は、–40°C~125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。詳細については、「デバイスの命名規則」表を参照してください。