パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
UC1845 の特徴
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
- 自動フィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 負荷応答特性の拡張
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリムされたバンドギャップ・リファレンス
- 最大 500kHz での動作
- 出力抵抗の低いエラー・アンプ
UC1845 に関する概要
UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー・アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を保証するロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は N チャネル MOSFET の駆動に適しており、オフ状態のとき Low です。
UCx84x ファミリには、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に最適で、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC-DC アプリケーションに適しています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。